Pinza per bombole del gas
Pinza | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Robot industriali

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH7000

- Guida lineare per carichi gravosi adatta per impiego in applicazioni con condizioni estreme
- Ideale per assorbimento di elevate forze trasversali e momenti

- Guida lineare per carichi gravosi adatta per impiego in applicazioni con condizioni estreme
- Ideale per assorbimento di elevate forze trasversali e momenti
Durante il riutilizzo di bombole del gas, una pinza doveva manipolare ad accoppiamento dinamico i tipi più diversi di bombole. Un'ulteriore sfida era il fatto che nell'impianto erano disponibili solo mezzi di azionamento idraulici e che, con le pinze standard disponibili, la forza di presa non era sufficiente.
Sulla base della pinza standard robusta GH76100, è stata sviluppata una soluzione di sistema modificata. Per raggiungere la forza di presa necessaria, la pinza è stata modificata con un azionamento idraulico e quindi ha raggiunto una forza di presa di 17.000 N a 80 bar di pressione idraulica.
 IP67 IP67
 Forza di presa regolabile Forza di presa regolabile
 Presa esterna Presa esterna
 Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
| Tipo di alimentazione | HYDR | 
| Forza di presa max. | 17000 [N] | 
| Progetto pinza | KRAFT | 
| Sicurezza di presa | DRUCKSICHER | 
| Corsa max. | 200 [mm] | 
| Classe IP | IP67 | 
| Peso del sistema | 85 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 80 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |